Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419108
Termékszám:
5925UAO075L51-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést biz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Linea light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a siklócsapágy gondoskodik a zökkenőmentes gördülésről. A kerék átmérője 75 mm, az összes magasság 75,5 mm. A dinamikus teherbírás 90 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 180 kg, így ideális választás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, orvosi berendezésekhez, bútorokhoz és irodai alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók