Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea safety automatikus zárrendszer zsákfurat B10 szerelvényhez készült, amely poliamid házat tartalmaz csap, forgatható kivitelű csapágyazással. A kerék teste poliamid anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, siklócsapágyazással ellátva, átmérője 75 mm. A termék összmagassága 75,5 mm. Dinamikus terhelhetősége 90 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 180 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, médiabútorok, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek. Fontos megjegyezni, hogy erőltesse a 23 N kioldását és a rugólöket hosszát 8 mm-re.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Automatikus zárrendszer
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
90 kg
Statikus teherbírás
180 kg
Összsúly
75,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,16 kg
Termék neve
Linea safety
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Tippek
Erőltesse a 23 N kioldását és a rugólöket hosszát 8 mm-re.
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
132 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
66 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Biztonságos zár
Csak akkor kezd gurulni, ha a felhasználó kar- vagy fogantyúaktiválással indítja. A nem szándékos mozgás hatékonyan megakadályozva
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

A Linea light kerékfékes görgoő egy poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való illesztéssel rendelkezik. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazást használ, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az egész szerkezet összmagassága 75,5 mm. A terméket statikus terhelésre 180 kg, dinamikus terhelésre pedig 90 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Linea light kerékfékes görgoő széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényekben, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg