Kerékfékes görgő 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Termékszám:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina light kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szállítóeszköz, amely zákfurat B10 sze...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina light kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szállítóeszköz, amely zákfurat B10 szerelványhez való szerelésre alkalmas. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható működést. A polipropilén test könnyű szerkezetet garantál, miközben megfelelő szilárdságot nyújt. Az eszköz teljes magassága 103 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk terekben. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely biztosítja a stabil működést álló helyzetben, valamint 75 kg dinamikus terhelési kapacitása 3 km/h sebességnél, amely megfelelő mobilitást nyújt. A Levina light kerékfékes görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez, így széles körű orvosi és ipari alkalmazásokra alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek