Kerékfékes görgő 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Termékszám:
5225PJP075L51-10 9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina light kerékfékes görgoő zsakfurat B10 szerelványyhez való szerelésre alkalmas, poliamid házból és forgatható csapból ál...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina light kerékfékes görgoő zsakfurat B10 szerelványyhez való szerelésre alkalmas, poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható működést. A polipropilén test könnyű és tartós kialakítást garantál. Az eszköz teljes magassága 103 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Levina light görgoő széles körű alkalmazásra alkalmas, ideális választás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez, ahol megbízható és csendes működés szükséges az egészségügyi és laboratóriumi környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek