Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404050
Termékszám:
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light egy kerékfékes görgő, amely kis és közepes terhelésű mozgatható berendezésekhez, valamint egészségügyi és irodai k...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea light egy kerékfékes görgő, amely kis és közepes terhelésű mozgatható berendezésekhez, valamint egészségügyi és irodai környezetben használt eszközökhöz készült. A szerelvény zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, amely a görgő egyszerű és biztonságos rögzítését teszi lehetővé a kerethez vagy a járműhöz. A ház poliamidból készült, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a mozgásirányhoz szabadon igazodik. A kerék átmérője 65 mm, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból áll, a kerék kerékagya pedig polipropilénből készült, a görgő kerékcsapágya pedig siklócsapágy távtartóval van ellátva. A görgő teljes magassága 68 mm. A statikus terhelhetőség 80 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 40 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes. A termék alkalmazási területei között szerepelnek az altatókocsik, az éjjeliszekrények, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ételkiszállító és catering kocsik, a kerekeken álló számítógépek, a dializis kocsik, a bútorok, a kórházak, a mediabútorok, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, az irodabútorok, az ultrahang-készülékek, a lélegeztetőgépek és a professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók