Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható zsanércsapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot nyújt. A kerék teste polipropilén anyagból áll, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 65 mm, az összmagasság 68 mm. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 80 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodaszékekhez, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,08 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
112 mm
Körbeforgás
56 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
13,9 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

A Linea light egy kerékfékes görgő, amely könnyű szerkezetű, ipari és egészségügyi berendezésekhez tervezett mozgatóelem. Szerelvénye zsákfurat B10 szerelvényhez készült, így tartós és biztonságos rögzítést biztosít a vázszerkezetbe való beépítéskor. Háza poliamidból készült, és csapos kialakítása forgatható, ami lehetővé teszi a görgő szabad irányváltását és egyenletes mozgását a járműveken. A kerék átmérője 65 mm, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, a kerék csapágya pedig sikló csapágyazású, amely csendes és kevés karbantartást igénylő működést tesz lehetővé. A kerék polipropilénből készült testtel rendelkezik, amely könnyű, ellenálló és alkalmas gyakori használatra. A görgő teljes magassága 68 mm. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, valamint ételkiszállító és catering kocsik.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

A Linea light egy kerékfékes görgő, amely kis és közepes terhelésű mozgatható berendezésekhez, valamint egészségügyi és irodai környezetben használt eszközökhöz készült. A szerelvény zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, amely a görgő egyszerű és biztonságos rögzítését teszi lehetővé a kerethez vagy a járműhöz. A ház poliamidból készült, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a mozgásirányhoz szabadon igazodik. A kerék átmérője 65 mm, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból áll, a kerék kerékagya pedig polipropilénből készült, a görgő kerékcsapágya pedig siklócsapágy távtartóval van ellátva. A görgő teljes magassága 68 mm. A statikus terhelhetőség 80 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 40 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes. A termék alkalmazási területei között szerepelnek az altatókocsik, az éjjeliszekrények, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ételkiszállító és catering kocsik, a kerekeken álló számítógépek, a dializis kocsik, a bútorok, a kórházak, a mediabútorok, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, az irodabútorok, az ultrahang-készülékek, a lélegeztetőgépek és a professzionális takarítókocsik.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg