Kerékfékes görgő 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Termékszám:
5925POI065L51-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light egy kerékfékes görgő, amely könnyű szerkezetű, ipari és egészségügyi berendezésekhez tervezett mozgatóelem. Szerel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Linea light egy kerékfékes görgő, amely könnyű szerkezetű, ipari és egészségügyi berendezésekhez tervezett mozgatóelem. Szerelvénye zsákfurat B10 szerelvényhez készült, így tartós és biztonságos rögzítést biztosít a vázszerkezetbe való beépítéskor. Háza poliamidból készült, és csapos kialakítása forgatható, ami lehetővé teszi a görgő szabad irányváltását és egyenletes mozgását a járműveken. A kerék átmérője 65 mm, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, a kerék csapágya pedig sikló csapágyazású, amely csendes és kevés karbantartást igénylő működést tesz lehetővé. A kerék polipropilénből készült testtel rendelkezik, amely könnyű, ellenálló és alkalmas gyakori használatra. A görgő teljes magassága 68 mm. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, valamint ételkiszállító és catering kocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók