Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990071687
EAN:
4031582341416
Termékszám:
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina kerékfékes görgő bútorokhoz készült, és az alábbiakban részletezett műszaki adatai alapján illeszthető a megfelelő szer...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina kerékfékes görgő bútorokhoz készült, és az alábbiakban részletezett műszaki adatai alapján illeszthető a megfelelő szerkezetekbe. Szerelvény: a termék zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, amely biztonságos és egyszerű rögzítést tesz lehetővé. Ház: a házelem polipropilénből készül, csap, forgatható kivitelű, így a görgő a mozgásirányhoz igazodva szabadon elfordulhat. Kerék: a kerék átmérője 50 mm, a csapágyazás siklócsapágy távtartóval történik, a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel, a kerék teste pedig polipropilénből készül és elektromosan vezető, ezáltal az elektrosztatikus töltések elvezetésére is alkalmas. Méretek: a termék teljes magassága 56 mm. Terhelhetőség: a statikus terhelhetőség 80 kg, a dinamikus terhelhetőség 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területek: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok, így a termék lakó- és irodai környezetben egyaránt használható.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók