Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillas görgo egy polipropilén alapanyagból készült, elektromosan vezető kerékkel ellátott szállítóelem, amely zsákfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A forgóvilla szerkezete forgatható csappal rendelkezik, amely biztosítja a görgő irányváltási képességét. A kerék 50 mm átmérőjű, polipropilénből készült futófelülettel és síklócsapágy távolszoróval ellátott, amely hosszú élettartamot és stabil működést garantál. Az elektromosan vezető polipropilén test biztosítja az elektromos vezetőképességet, amely kritikus fontosságú az antisztatikus alkalmazásokban. A görgo teljes magassága 56 mm, amely kompakt szerkezetet tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, valamint dinamikus terhelésre 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgo ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működés szükséges. Az antisztatikus tulajdonságok és a robusztus szerkezet hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt biztosítanak különféle beltéri alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
S4-anyagszám
990074226
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
56 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,08 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
8 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
7 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Szerelőlap
P10-40x17 / 8

A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre alkalmas, amely 40 mm hosszúságú és 17 mm szélességű lemezből áll. Az alkatrész teljes magassága 8 mm, súlya pedig 0,04 kg. A szerelőlap statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. Az eszköz kialakítása biztosítja a stabil rögzítést és megbízható működést kerekek szerelésénél.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Szerelőlap
P11-40x17 / 8

A Szerelőlap egy Tartózék, amely Csap L-alakú talplemezzel szerelhető fel, és kerekekhez való rögzítésre szolgál. Az eszköz teljes magassága 8 mm, míg a szerelőlemez méretei 40 mm hosszúság és 17 mm szélesség között változnak. A terméket magas terhelhetőség jellemzi: statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg kapacitása van 3 km/h sebességnél. Az L-alakú csap kialakítása biztosítja a stabil és megbízható rögzítést a kerekek szerelésénél.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Szerelőlap
P11-40x25 / 8

A Szerelőlap egy Tartózék, amely Csap L-alakú talplemezzel szerelhető fel, és kerékpárokhoz vagy hasonló alkalmazásokhoz tervezett. Az eszköz teljes magassága 8 mm, míg a szerelőlemez méretei 40 mm hosszúság és 25 mm szélesség. A terméket magas terhelhetőség jellemzi: statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kiegészítő megoldás ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol stabil és megbízható rögzítésre van szükség.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Szerelőlap
P11-40x27 / 8

A Szerelőlap egy Tartózék, amely Csap L-alakú talplemezzel szerelhető fel, és kerekek rögzítésére szolgál. Az eszköz teljes magassága 8 mm, míg a szerelőlap méretei 40 mm hosszúság és 27 mm szélesség. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a kiegészítő alkatrész ideális megoldás a görgős rendszerek megbízható és stabil rögzítéséhez.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Tengely
S70-10x10 / 8

A Tengely típusú tartozék menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítással rendelkezik, amely kerékpár-tengelyek számára kifejlesztett kiegészítő alkatrész. Az eszköz teljes magassága 6 mm, tömege pedig 0,02 kg, így rendkívül könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, amely biztosítja a megbízható működést normál üzemi körülmények között. A menetes szár hatsz ögletű nyaka lehetővé teszi a biztonságos és stabil rögzítést, így ideális választás kerékpár-szerelvények kiegészítéséhez.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tartozék
Tengely
R10-8x28 / 8

A Tengely típusú tartozék egy kerékpár-tengely kiegészítő, amely menetes szárral rendelkezik és 3,5 mm teljes magassággal jellemzett. Az alkatrész 0,02 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen beépíthető. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék mérnöki alkalmazásokhoz kifejlesztett, megbízható teljesítményt nyújtva a kerékpár-szerelvények összeállításánál.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Tartozék
Aljzat
R21-13X26/8

Az Aljzat típusú tartozék cink-öntvény foglalatok kialakítással rendelkezik, amely kerékpárok számára kifejlesztett kiegészítő alkatrész. A termék teljes magassága 2 mm, tömege 0,01 kg, és 13 mm átmérőjű csavarral szerelhető. Statikus terhelhetősége 160 kg, míg dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél. Az eszköz robusztus kialakítása és megbízható anyagválasztása hosszú élettartamot és stabil működést garantál kerékpár-szerelésekben.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

A Lumina kerékfékes görgő bútorokhoz készült, és az alábbiakban részletezett műszaki adatai alapján illeszthető a megfelelő szerkezetekbe. Szerelvény: a termék zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, amely biztonságos és egyszerű rögzítést tesz lehetővé. Ház: a házelem polipropilénből készül, csap, forgatható kivitelű, így a görgő a mozgásirányhoz igazodva szabadon elfordulhat. Kerék: a kerék átmérője 50 mm, a csapágyazás siklócsapágy távtartóval történik, a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel, a kerék teste pedig polipropilénből készül és elektromosan vezető, ezáltal az elektrosztatikus töltések elvezetésére is alkalmas. Méretek: a termék teljes magassága 56 mm. Terhelhetőség: a statikus terhelhetőség 80 kg, a dinamikus terhelhetőség 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területek: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok, így a termék lakó- és irodai környezetben egyaránt használható.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg