Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless kerékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén alapanyagú testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 50 mm, a teljes magasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 100 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7475PJH050P30-12,3
EAN
4031582351088
Core attributes
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,17 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12,3 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
98 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, síklócsapágy kialakítással. A görgő átmérője 50 mm, összmagassága 69 ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 100 kg.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, síklócsapágy kialakítással. A görgő átmérője 50 mm, összmagassága 69 ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 100 kg.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg