Forgóvillás görgő 50 mm
Agila stainless
EAN:
4031582351057
Termékszám:
7470PJH050P30-12,3
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúsá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, síklócsapágy kialakítással. A görgő átmérője 50 mm, összmagassága 69 ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 100 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók