Kerékfékes görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990074401
EAN:
4031582335729
Termékszám:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból kés...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén alapanyagú, termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy távtartóval kiegészített csapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 50 mm, míg a görgő teljes magassága 56 mm. A dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 80 kg. A termék különösen alkalmas éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok mozgatható kialakításához, ahol precíz irányíthatóság és megbízható rögzítési lehetőség szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók