Kerékfékes görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336527
Termékszám:
5085PJC125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek típusú csatlakozással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoro...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek típusú csatlakozással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.