Fixvillás görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336542
Termékszám:
5088PJC125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű csapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek mozgatására ipari környezetben.