Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea low height kerékfékés görgo egy precíziós alkalmazásokhoz tervezett, alacsony építésmagasságú szállítóelem, amely csavarfurattal szerelhető. Az egység poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyat integrálja a forgó mozgás biztosítása érdekében. A görgo 100 mm átmérőjű kereke fröccsöntött poliuretánból készült, és szintén precíziós golyóscsapágyra van felszerelve, amely hosszú élettartamot és sima működést garantál. Az összes magasság 103 mm, amely kompakt szereléseket tesz lehetővé szűk helyeken. A terméket statikus terhelésre 200 kg, valamint dinamikus terhelésre 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea low height görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgenberendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, betegemelokhöz, zuhanyszékekhez, kezeloszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetogépekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5945UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373066
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
73 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea low height
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
204 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
102 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-10 LH RAL7001

A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurat illesztéssel rendelkezik a biztos rögzítéshez. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgóvilla zökkenőmentes működését. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy alkalmazásával a kiváló gördülési tulajdonságokért. A görgő összmagassága 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, betegemeők, zuhanyszékek, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg