Forgóvillás görgő 100 mm
Linea low height
Rendelési szám:
990772152
EAN:
4031582373028
Termékszám:
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült precíziós görgő, amely 100 mm átmérőjű, frö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült precíziós görgő, amely 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel ellátott kerékkel rendelkezik. A görgő szerkezete poliamid anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A forgóvillás csatlakozás csavarfurattal valósul meg, amely megbízható és egyszerű rögzítést tesz lehetővé. A görgő precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve mind a kerékben, mind a forgóvillás szerkezetben, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összmagassága 103 mm, amely alacsony profilú kialakítást biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Linea low height görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, betegemelőkhöz, zuhanyszékekhez, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók