Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású ipari mozgóelem. A szerkezet forgatható csappal ellátott forgóvillás csapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
S4-anyagszám
990071098
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
38 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
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
Forgóvillás görgő 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

A Lumina forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely polipropilén anyagból készült házban és forgatható csappal van ellátva. A szerkezet polipropilén alapanyagú, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve, ezáltal optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként való alkalmazásra, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg