Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582378511
Termékszám:
594CXSP125P51 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház p...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók