Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely hosszú élettartamot és kiváló működési tulajdonságokat garantál. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, míg a futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, szintén elektromosan vezető kivitelben, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így ideális megoldást nyújt altatókocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, betegemeők, kezelőszékek, lélegeztetőgépek és egyéb orvosi berendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
148 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
50 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Housing
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy speciálisan tervezett kiegészítő elem görgőkhöz, amely kiváló minőségű anyagokból készült és precíz mérnöki megoldásokat kínál ipari alkalmazásokhoz. Ez a tartozék optimális teljesítményt biztosít különböző munkakörnyezetekben, megbízható működést garantálva hosszú távon. A Linea tartozék könnyű szerelhetőséget és tartós használatot tesz lehetővé, megfelelve a szigorú műszaki követelményeknek és ipari szabványoknak.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 148 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Ideális megoldás kórházi alkalmazásokhoz, mint altatókocsik, ápolási ágyak, gyógyszerkocsik, valamint irodabútorok, számítógépek kerekeken és professzionális takarítókocsik számára.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, kórházakban, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaiban, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 148 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Ideális megoldás kórházi alkalmazásokhoz, mint altatókocsik, ápolási ágyak, gyógyszerkocsik, valamint irodabútorok, számítógépek kerekeken és professzionális takarítókocsik számára.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, kórházakban, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaiban, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg