Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582398632
Termékszám:
594CUAC125P52 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkező, professzionális felha...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkező, professzionális felhasználásra tervezett görgő. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgóvilla működését. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós rozsdamentes golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet