Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Termékszám:
5940UAC125P52 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazású poliam...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazású poliamid házban található. A kerék teste poliamidból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretánból, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 148 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott