Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582353259
Termékszám:
5941UAC125P52 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat rögzítéss...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő irányfékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 148 mm. Teherbírása dinamikus használat esetén 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, rekliner székek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott