Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így optimális teherviselő képességet és sima mozgást garantál. Az egység teljes magassága 355 mm. A statikus terhelhetőség 2000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 1000 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 1200 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. A Kappa rendszer kifejezetten a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára lett tervezve, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű görgetési megoldás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9681FTP300P63 CL67
EAN
4031582348705
S4-anyagszám
990838615
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
110 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
1200 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1000 kg
Statikus teherbírás
2000 kg
Összsúly
355 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
14,91 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
445 mm
Ellensúlyoz
70 mm
Körbeforgás
222,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Rögzített szerelőlap
Szerelőlap anya- és csavarcsappal rögzítve
Erős szerkezet
Tömör acéllemez maximális teherbíráshoz
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Hosszú élettartamú felületek
Kiváló minőségű galvanizálás a hosszú élettartamért nehéz körülmények között
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett dupla golyópályák
Két edzett dupla golyópálya biztosítja a kivételes stabilitást
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyazott kerék, amely 300 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 92 mm hosszúságú nábbal és 30 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, futófelülete öntött poliuretánból készült. A kerék statikus terhelhetősége 4000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 2000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 2400 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 300 mm
Fixvillás görgő 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

A Kappa fixvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve és öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A görgo 300 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 355 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle ipari alkalmazásokban. A terméket statikus terhelésre 2400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 1200 kg 6 km/h sebességnél és 1440 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa görgo ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autonóm mobil robotok (AMR) rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára, ahol magas terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 300 mm
Forgóvillás görgő 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari kerék, amely öntöttvas vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és öntöttvas testtel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve. Az összes magasság 355 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 2000 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 1000 kg sebességgel 6 km/h-n vagy 1200 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. A Kappa görgo széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, valamint gyártási és platform kocsikban, továbbá nehéz AGV rendszerekben, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

A Kappa totálfékező görgő, menetiránynal megegyező fékezési funkcióval, téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve, amely stabil rögzítést biztosít különféle ipari alkalmazásokban. A szerkezet öntött vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű házból áll, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, így biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgő 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és öntöttvas testtel készült, precíziós golyóscsapágy beépítésével, amely optimális terheléskezelést és sima mozgást garantál. Az összes magasság 355 mm, amely kompakt és hatékony szerkezeti integrációt tesz lehetővé. A terhelési kapacitás statikus terhelésre 2000 kg, dinamikus terhelésre pedig 1000 kg 6 km/h sebességnél vagy 1200 kg 4 km/h sebességnél, így a Kappa alkalmas a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM megoldások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg