Fixvillás görgő 300 mm
Kappa
Rendelési szám:
990830642
EAN:
4031582316339
Termékszám:
9688FTP300P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa fixvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve és öntött- vagy kov...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Kappa fixvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve és öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A görgo 300 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 355 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle ipari alkalmazásokban. A terméket statikus terhelésre 2400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 1200 kg 6 km/h sebességnél és 1440 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa görgo ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autonóm mobil robotok (AMR) rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára, ahol magas terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Erős szerkezet
Tömör acéllemez maximális teherbíráshoz
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Hosszú élettartamú felületek
Kiváló minőségű galvanizálás a hosszú élettartamért nehéz körülmények között
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett dupla golyópályák
Két edzett dupla golyópálya biztosítja a kivételes stabilitást
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben