Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely precíz és megbízható mozgást biztosít. A rögzítő elem csavarfurat típusú, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A ház poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet nyújt, míg a forgócsapágy precíziós golyóscsapágy technológiával működik. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, a futófelület pedig fröccsöntött poliuretán anyagból, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi eszközök, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5941UAP150P30-13 Kick Pedal ral7001
EAN
4031582411553
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
89 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,25 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
56 mm
Körbeforgás
312 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
156 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
22 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
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
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely garantálja a zökkenőmentes és csendes működést. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt, miközben precíziós golyóscsapágy biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság pedig 170 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi eszközök megbízható mozgatására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Totálfékes görgő 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgórész precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, a kerék precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas nehéz orvosi berendezések és bútorok biztonságos mozgatására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és precíz felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és könnyű konstrukciót eredményez, míg a forgócsapágy precíziós golyóscsapágy technológiával működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy kialakítású. A görgő átmérője 150 mm, teljes magassága 170 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok és professzionális alkalmazások széles körének kiszolgálására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely garantálja a zökkenőmentes és csendes működést. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt, miközben precíziós golyóscsapágy biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság pedig 170 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi eszközök megbízható mozgatására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Totálfékes görgő 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgórész precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, a kerék precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas nehéz orvosi berendezések és bútorok biztonságos mozgatására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és precíz felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és könnyű konstrukciót eredményez, míg a forgócsapágy precíziós golyóscsapágy technológiával működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy kialakítású. A görgő átmérője 150 mm, teljes magassága 170 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok és professzionális alkalmazások széles körének kiszolgálására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg