Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékezett görgo egy precíziós gördülőelemekhez tervezett megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel különféle alkalmazásokhoz. A poliamid anyagból készült házat precíziós golyóscsapágy támasztja alá, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A görgo 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyon forog, így kiváló terhelhetőséget és sima mozgást garantál. Az összes magasság 170 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 260 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 130 kg 3 km/h sebességnél. A Linea görgo széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, kórházakban, gyógyszerkocsikban, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, betegemeloknél, reklinereknél, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5947UAP150P30-13
EAN
4031582408454
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
89 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,25 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
56 mm
Körbeforgás
312 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
156 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
22 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók