Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364286
Termékszám:
5381UAC150P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A pol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy található, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 190 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyószerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Megbízható szkennelés
Antimágneses biztonsági szkennerekhez és mágneses rezonanciás képalkotáshoz
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz