Forgóvillás görgő 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Termékszám:
5380UAC150P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehető...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben a zökkenőmentes gördülésért. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Megbízható szkennelés
Antimágneses biztonsági szkennerekhez és mágneses rezonanciás képalkotáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból