Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mobilitási megoldást kínál igényes alkalmazásokhoz. A görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A poliamid házazat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, miközben a siklócsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5081PJM125P30-10
EAN
4031582383461
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,54 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
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
Siklócsapágy rozsdamentes
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
5080PJM125P30-10

A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg