Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395570
Termékszám:
5080PJM125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A gö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.