Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból készült, futófelülete elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok, szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5371XSP100R05-28x45
EAN
4031582360318
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Váz
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
196 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
98 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
5370XSP100R05-28x45

A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban kétsoros golyó forgócsapágy található, amely sima és tartós működést garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben, precíziós golyóscsapággyal ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban kétsoros golyó forgócsapágy található, amely sima és tartós működést garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben van kialakítva, precíziós golyóscsapággyal ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg