Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
Termékszám:
5370XSP100R05-28x45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban ké...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban kétsoros golyó forgócsapágy található, amely sima és tartós működést garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben, precíziós golyóscsapággyal ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra