Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071YGH100R05-22x40
EAN
4031582356274
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

A Galea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő 100 mm átmérőjű kereke polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva. A görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg. Ez a totálfékes görgő ideális választás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

A Galea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő 100 mm átmérőjű kereke polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva. A görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg. Ez a totálfékes görgő ideális választás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg