Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 135 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 120 kg. Kiválóan alkalmazható ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2471PIO100P50
EAN
4031582361445
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,77 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech görgő egy kiváló minőségű kerék, amely görgős bútorlábakban használható, 125 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez vázszerkezettel készült, míg a futófelület tömör gumi anyagból, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal bír. A kúpos golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát, a 8 mm-es tengelylyuk átmérő és a 36 mm-es agy hosszúság pedig stabil rögzítést tesz lehetővé. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazást tartalmaz a csendes működéshez. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 135 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 120 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilén anyagból van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, így védve a padlófelületeket. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 135 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 120 kg, így alkalmas közepes súlyú tárgyak mozgatására ipari és kereskedelmi környezetben.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazást tartalmaz a csendes működéshez. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 135 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 120 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilén anyagból van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, így védve a padlófelületeket. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 135 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 120 kg, így alkalmas közepes súlyú tárgyak mozgatására ipari és kereskedelmi környezetben.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg