Forgóvillás görgő 100 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
CAD fájlok
Adatlapok
Illeszkedő termékek
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 135 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 120 kg. Kiválóan alkalmazható ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében.
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilén anyagból van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, így védve a padlófelületeket. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 135 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 120 kg, így alkalmas közepes súlyú tárgyak mozgatására ipari és kereskedelmi környezetben.
Illeszkedő termékek
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 135 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 120 kg. Kiválóan alkalmazható ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében.
Az Agila fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilén anyagból van kialakítva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, így védve a padlófelületeket. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 135 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 60 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 120 kg, így alkalmas közepes súlyú tárgyak mozgatására ipari és kereskedelmi környezetben.