Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 55 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 110 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
55 kg
Statikus teherbírás
110 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
35 mm
Befeszítőcsap (minimális)
32 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy tartozék, amely kerékpáros görgőkhöz tervezett kiegészítő elem. Ez az expander típusú alkatrész 32 és 35 milliméter közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és biztonságos illeszkedést különféle görgőméretekhez. Az eszköz mindössze 0,17 kilogramm súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgőrendszerek karbantartása és felszerelése során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmazható, így rugalmas megoldást nyújt különböző görgőméretek adaptálásához. Az eszköz mindössze 0,18 kg súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és egyszerű telepítést biztosít. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható és stabil működést garantál a görgőrendszerekben, így ideális választás az ipari és kereskedelmi alkalmazások számára.

Kerék 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 25 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 28 mm hosszú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők szerelésénél és beállításánál nyújt segítséget. Ez a tágító eszköz 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszkedik, így biztosítva a megfelelő illeszkedést a különféle görgőtípusokhoz. Az eszköz könnyű, mindössze 0,14 kg súlyú, ami megkönnyíti a szállítást és a kezelést. A precíz méretezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a szerelési munkák során, és alkalmas a professzionális és hobbiszerű karbantartáshoz egyaránt.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 és 30 milliméter közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így széles körben használható különféle görgőtípusokhoz. A termék tömege mindössze 0,14 kilogramm, ami könnyű és hordható megoldást biztosít. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható illeszkedést garantál, és ideális választás azok számára, akik görgőik karbantartásához vagy felújításához szükséges kiegészítő alkatrészeket keresnek.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Az Agila típusú totálfékes görgő egy nagy teherbírású, ipari és intézményi kocsikhoz tervezett gurulóelem, amely kialakításával és anyagválasztásával megbízható, stabil gördülést biztosít. A görgő szintetikus, négyzetes felfogatású szerelvénnyel rendelkezik, amely a rögzítési pontok kialakításához igazodik; a szükséges csőbelső átmérőt rendelés során kérjük, szíveskedjen jelezni. A házazat acéllemezből készül, középes vastagságú kivitelben, és a görgő forgó részét kétsoros golyós csapágy támasztja alá, amely kedvező irányváltási tulajdonságokat és hosszú élettartamot eredményez. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete tömör gumiból készült, fekete színű, elektromosan vezető kivitelben, így a statikus töltés elvezetése biztosított. A kerék agyát acéllemez burkolat védi, és a kerék a korszerű kúszásgátló és csendes gördülést támogató szerkezeti megoldásokat is magában foglalja. A teljes beépítési magasság 103 mm. A statikus terhelhetőség 110 kg, míg 3 km/h sebességnél a dinamikus terhelhetőség 55 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási és egészségügyi intézmények, az étkeztető és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg