Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste acéllemezből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 75 mm, a görgő teljes magassága 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 55 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 110 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
55 kg
Statikus teherbírás
110 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,46 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, kerek
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Tágító
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 31 és 35 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így széles körben használható különféle görgőtípusokhoz. A termék tömege 0,14 kg, amely könnyű és praktikus kezelést biztosít. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható és stabil rögzítést garantál a görgő-szereléskor, így ideális választás mérnöki alkalmazásokhoz és professzionális karbantartási munkákhoz.

Kerék 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 25 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 28 mm hosszú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-görgő tartozék, amely 24 és 27 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíz illesztésű expander eszköz biztosítja a biztonságos és stabil rögzítést a megadott átmérő-tartományon belül. A termék tömege 0,13 kg, amely könnyű és praktikus kezelhetőséget garantál. A tágító alkalmazása lehetővé teszi a görgő-rendszerek rugalmas adaptálását különböző tengelyméretek esetén, így biztosítva a kompatibilitást és a hosszú élettartamot.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 mm és 30 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így rugalmas megoldást nyújt különböző méretű görgőkhöz való csatlakoztatáshoz. Az alkatrész könnyű konstrukcióval rendelkezik, mindössze 0,14 kg súlyú, amely biztosítja a könnyű kezelhetőséget és a minimális terhelést a szerkezetre. A precíz méretezés és stabil kialakítás garantálja a megbízható működést és hosszú élettartamot.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 21,5 mm és 24 mm közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és megbízható illeszkedést különféle görgőtípusokhoz. A tágító össztömege 0,12 kg, amely könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt a szerelés és karbantartás során. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően garantálja a stabil és hosszú élettartamú működést a kerékpár görgőrendszerében.