Forgóvillás görgő 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Termékszám:
5520PJI050L51-8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina forgóvillás görgő poliamid házból készült, amely csap, forgatható siklócsapágy távolsartóval ellátott szerkezettel rend...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Lumina forgóvillás görgő poliamid házból készült, amely csap, forgatható siklócsapágy távolsartóval ellátott szerkezettel rendelkezik. A termék zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, amely biztosítja az optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot. Az összmagassága 56 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A forgóvillás görgő statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeihez, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók