Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 200 mm, a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Ez a professzionális görgő ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és korrózióállóság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8670UAD200P63
EAN
4031582313475
S4-anyagszám
990830097
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-30 °C
Összsúly
3,06 kg
Termék neve
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
74 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
74 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Természetes fehér
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
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
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

A Zeta stainless forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a tartós és zökkenőmentes működést. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ez a professzionális minőségű görgő kiváló választás ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és korróziós ellenállás szükséges.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ez a totálfékes görgő ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és precíz irányíthatóság szükséges.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

A Zeta stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korróziós ellenállást. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék 200 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással, rozsdamentes kivitelben van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1000 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

A Zeta stainless forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a tartós és zökkenőmentes működést. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ez a professzionális minőségű görgő kiváló választás ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és korróziós ellenállás szükséges.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ez a totálfékes görgő ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és precíz irányíthatóság szükséges.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

A Zeta stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korróziós ellenállást. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék 200 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással, rozsdamentes kivitelben van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1000 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg