Fixvillás görgő 200 mm
Zeta stainless
Rendelési szám:
990830205
EAN:
4031582313895
Termékszám:
8678UAD200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdame...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korróziós ellenállást. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék 200 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással, rozsdamentes kivitelben van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1000 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
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
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek