Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes forgómozgást. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, míg a kerék precíziós golyóscsapágyazása hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 148 mm. A görgő dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 260 kg, így alkalmas altatókocsik, ápolási ágyak, orvosi berendezések, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, betegemelők, sebészeti robotok és egyéb egészségügyi, valamint irodai alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352160
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
148 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
50 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
109 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságok érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással a tartós és csendes működésért. A görgő összmagassága 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 260 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel egy téglalap alakú talplemezzel rendelkező, professzionális mobilitási megoldás. A szerkezet poliamid házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a pontos irányíthatóságot. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő eszközök, idősotthonok, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve, amely 125 mm átmérőjű. A görgő teljes magassága 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 260 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő berendezések és irodabútorok.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg