Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő tömör csap, kerek típusú felszereléssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással működik. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazási területein használható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PJM125R05-22x40
EAN
4031582395655
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,64 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
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
Siklócsapágy rozsdamentes
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
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és rozsdamentes siklócsapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot garantál. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas közepes terhelésű ipari alkalmazásokhoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással van ellátva a tartós működés érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a siklócsapágy rozsdamentes kialakítása hosszú élettartamot garantál. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg, így ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol a rozsdamentes tulajdonságok és a precíz irányíthatóság különösen fontos követelmények.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és rozsdamentes siklócsapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot garantál. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas közepes terhelésű ipari alkalmazásokhoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással van ellátva a tartós működés érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a siklócsapágy rozsdamentes kialakítása hosszú élettartamot garantál. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg, így ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol a rozsdamentes tulajdonságok és a precíz irányíthatóság különösen fontos követelmények.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg