Fixvillás görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Termékszám:
5088PJM125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és rozsdamentes siklócsapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot garantál. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas közepes terhelésű ipari alkalmazásokhoz.