Forgóvillás görgő 125 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
CAD fájlok
Adatlapok
Illeszkedő termékek
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből áll, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapággyal van felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális tiszta környezetben való használatra. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes működést. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg, így megbízhatóan alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén.
Illeszkedő termékek
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből áll, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapággyal van felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális tiszta környezetben való használatra. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes működést. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg, így megbízhatóan alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén.