Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
Rendelési szám:
990003605
EAN:
4031582306491
Termékszám:
3478PIR125P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből áll, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapággyal van felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók