Forgóvillás görgő 100 mm
Linea light
Rendelési szám:
990079829
EAN:
4031582350616
Termékszám:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal felszerelt, professzionális szállítási és ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea light forgóvillás görgo egy poliamid házból és csapból, forgatható csapággyal felszerelt, professzionális szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz tervezett görgő. A szereléshez zsákfurat B10 szerelvényt használ, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A görgo házát és szerkezetét poliamid anyagból gyártják, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot nyújt. A görgo kereke 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott, amely sima és csendes működést garantál. Az összes magasság 100 mm, amely kompakt és helytakarékos megoldást biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea light görgo széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényekben, orvosi berendezésekben, például CT-vizsgálókban, MRI és röntgen készülékekben, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokon, kórházakban, médiabútorokon, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában, gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók