Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light kerékfékes görgő egy professzionális szállítási és mozgatási megoldás, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez tervezett illesztéssel rendelkezik. A szerkezet poliamid anyagból készült, amely biztosítja az ellenálló képességet és a hosszú élettartamot, valamint csappal forgatható csapágy rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű irányváltást és manőverezést. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely fröccsöntött poliuretán futófelületből készült, és precíziós golyóscsapágy rendszert tartalmaz a sima és csendes működés érdekében. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít a különféle alkalmazásokhoz. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Linea light görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, orvosi berendezésekhez, mint a CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépes kerekekhez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházi alkalmazásokhoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz, gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
S4-anyagszám
990770455
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
73 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,44 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
204 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
102 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Automatikus zárrendszer 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

A Linea safety automatikus zárrendszer zsákfurat B10 szerelvényhez való illesztéssel rendelkezik, amely biztosítja a megbízható és stabil rögzítést. A ház poliamid anyagból készült és forgatható csappal van ellátva, amely lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást és a könnyű manőverezést. A kerék 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van kialakítva, amely biztosítja a sima és csendes működést. A keréktest poliamid anyagból készült, amely garantálja a tartósságot és a hosszú élettartamot. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Linea safety automatikus zárrendszer széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, médiabútorhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, ápolói kocsikhoz, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg