Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelű, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás 320 kg. Alkalmazási területei: autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UFP100P62
EAN
4031582378078
S4-anyagszám
990033259
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,85 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Az Elastech kerék görgőkhöz készült, 100 mm átmérővel és 34 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A tengely furatátmérője 12 mm, az agy hossza 44,4 mm. A kerék teste poliamidból készült, futófelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból. Tűgörgős csapágy biztosítja a működést. Dinamikus teherbírása 160 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 320 kg. A precíz méretezés és minőségi anyagok ipari alkalmazásokhoz optimális teljesítményt nyújtanak.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, míg futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelben készült, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 320 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, míg futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelben készült, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 320 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg