Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990037297
EAN:
4031582378092
Termékszám:
3478UFP100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, míg futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelben készült, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 320 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók