- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Automobilový OEM
-
Výrobní a plošinové vozíky
Kola a kolečka pro plošinové vozíky
Kolo 100 mm
Kolo Elastech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 34 mm je konstruováno s tělem z polyamidu a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 320 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a osou s průměrem otvoru 25 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce odolné kolo s průměrem 250 mm určené pro použití v kolečkách, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, má otvor pro osu o průměru 25 mm a délku náboje 62 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 2880 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko s průměrem 82 mm a šířkou běhounu 70 mm, konstruované s ocelovým tělem a polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 75 mm s otvorem pro osku o průměru 17 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 140 mm a šířkou běhounu 60 mm, vyrobená z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Náboj má délku 65 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 1400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AGV systémů, automobilového OEM a těžkého strojírenství.
Kolo 160 mm
Kolo Maxtech s průměrem 160 mm je vybaveno polyuretanovým vstřiknutým běhounem o šířce 40 mm a polyamidovým tělem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je osazen přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 300 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 700 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, strojírenství, výrobní vozíky, lešení, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 75 mm, šířkou běhounu 50 mm a délkou náboje 50 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo kola z oceli a železa, a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 1100 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce odolné kolo s průměrem 140 mm určené pro použití v kolečkách, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Náboj má délku 55 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 630 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1260 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 300 mm
Kolo Elastech s průměrem 300 mm a šířkou běhounu 55 mm je konstruováno s hliníkovým tělem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 1200 kg. Kolo je vhodné pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství a další aplikace.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 90 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 17 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což činí toto kolo ideálním pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a odolnost.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 85 mm, délka náboje činí 95 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 85 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při náročných aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech s průměrem 125 mm je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Ložisko typu vývrt s klíčová drážka má průměr otvoru 17 mm a délku náboje 54 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a má průměr 125 mm, šířku běhounu 43 mm a délku náboje 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h a statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 60 mm a šířkou běhounu 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální výkon. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Aplikace zahrnují letecký průmysl, AMR systémy, automobilový OEM, zdravotnické přístroje a těžké AGV systémy.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 20 mm. Náboj má délku 14 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo z oceli a železa, vybavené přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 140 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost 280 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, zdravotnických zařízení, strojírenství a logistických systémů.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm, vyrobená z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 12 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 320 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Délka náboje činí 92 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při 6 km/h, statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech s průměrem 200 mm je vyrobeno z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu o šířce 50 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost činí 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech s průměrem 200 mm je vyrobeno z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven nerezoovým valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 1000 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, automobilový OEM, výrobu keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, strojírenství, výrobní vozíky, lešení, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 800 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a náboj o délce 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.